Intelligente Gebäude

Trend

Intelligente Gebäude

UMFANGREICHE DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT ERMÖGLICHEN, UM IHR IOT-POTENZIAL IN INTELLIGENTEN GEBÄUDEN AUSZUSCHÖPFEN

Drahtlose Steuerungen sind eine wesentliche Komponente des intelligenten Gebäudes  Ökosystem und kann auf einer Vielzahl von Geräten in einer Vielzahl von Gebäudesystemen gefunden werden, einschließlich Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC), Beleuchtung, Feuer- und Lebenssicherheit sowie Sicherheit und Zugang. Mit den neuesten Entwicklungen zu drahtlosen Lösungen, einschließlich der Entstehung von 5G-Technologie, der erhöhten Fähigkeit von Wi-Fi  und den wachsenden Smart-City-Trends auf der ganzen Welt, wird die Technologie weiterhin für mehr Barrierefreiheit sorgen und somit mehr Zugkraft und breite Akzeptanz gewinnen. Branchenübergreifend kann TE sichere, nachhaltige und produktive Antennenlösungen sowie Implementierungs- und Optimierungsservices bereitstellen, um eine vernetztere Welt zu ermöglichen. TE kann moderne Antennenlösungen für die meisten Drahtlosgeräte anbieten, wobei die verschiedensten Kombinationen möglich sind, um die vom Kunden gewünschten Eigenschaften bereitzustellen. Unsere preisgünstigen Antennendesigns können eine breite Palette an Frequenzbandgruppen abdecken, was den Betrieb auf regional unterschiedlichen freigegebenen Frequenzbändern ermöglicht.

 

Intelligente Gebäude

Ausgewählte Produkte

4X4 MIMO (Wi-Fi mit Mobilfunk)

• MIMO-Montagefunktion mit dem Integrationsservice von TE
• Umfangreiches zusammenhängendes sauberes Spektrum
• Flexibilität im Systemdesign
• Schnelle Markteinführung

Weitere Informationen

Wi-Fi 6E Antenne

• Umfangreiches zusammenhängendes sauberes Spektrum
• Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Zigbee
• On-Board-SMD-Antenne zur Leiterplattenmontage
• Minimale Anforderung an die Sperrzone
• Leistung abhängig von Größe und Design der Grundplatte
• Globale Frequenzabdeckung
• Flexibilität im Systemdesign
• Schnelle Markteinführung

Weitere Informationen

Wi-Fi Antenne

• Umfangreiches zusammenhängendes sauberes Spektrum
• Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Zigbee
• Klebeunterlage am FPC vereinfacht die Montage im Gerät
• Globale Frequenzabdeckung
• Montage einer FPC-Antenne
• Verschiedene Kabellängen und Anschlussoptionen verfügbar
• Flexibilität im Systemdesign
• Schnelle Markteinführung

Weitere Informationen

LTE NB-IoT & CAT-M Antenne

• Kombinationsantennen: GNSS und WLAN Dualband Antenne
• Montage einer FPC-Antenne
• Kaum oder gar keine weiteren Schaltungen erforderlich
• Bandbreite und Leistung sind nicht abhängig von der Größe der Grundebene
• Flexibilität im Systemdesign

Weitere Informationen