Trend
MVPower-Programm für industrielle Subunternehmer
Wenn es auf die langfristige Leistung ankommt, können Sie auf TE Connectivity (TE) und unsere MVPower-Subunternehmer zählen.
Dieses einzigartige Partnerprogramm bringt die Expertise von TE auf dem Gebiet der Produktion hochwertiger Kabelgarnituren mit bestens qualifizierten Subunternehmern zusammen, um dem Endkunden ein Optimum an Nutzen zu bieten. Da TE ausschließlich mit erfahrenen Subunternehmern mit einer soliden Erfolgsbilanz bei der Montage von Mittelspannungskabelgarnituren (5 bis 35 kV) kooperiert, können wir auf die von MVPower-Subunternehmern installierten Endverschlüsse, Muffen und Winkelstecker der Marke Raychem von TE einen Garantiezeitraum von 20 Jahren einräumen.
TE verfügt neben einem umfassenden Angebot an Gummiprodukten über ein komplettes Sortiment an Warm- und Kaltschrumpfendverschlüssen und Muffen.
Anforderungen an Subunternehmer
- Sitz in Kanada oder den Vereinigten Staaten
- Erfolgsbilanz bei der Installation von Mittelspannungskabelgarnituren
- Beschäftigung von Monteuren mit mindestens 2-jähriger Erfahrung in Umgang mit Mittelspannungskabelgarnituren
- Verpflichtung zur ausschließlichen Verwendung von Mittelspannungskabelgarnituren von TE wo immer möglich
- Nachweis erfolgreich durchgeführter Installationen bei selbstständigen Monteuren
- Beaufsichtigte Montage unseres Produkts in einer Prüfschleife mit anschließender Werkstestung der Prüfschleife, um die Einhaltung der Industrienormen zu kontrollieren
- Eine erneute Zertifizierung durch TE alle 2 Jahre für selbstständige Monteure, um sicherzustellen, dass sie ihre Fertigkeiten beibehalten
Vorzüge für Subunternehmer
- Möglichkeit zur Einräumung eines Garantiezeitraums von 20 Jahren
- Zertifizierung von Mitarbeitern
- Laufende Schulung und Unterstützung von TE bei außergewöhnlichen Anwendungen
Vorzüge für Endkunden
- 20-jährige Produktgarantie (statt der 1-jährigen Standardgarantie) bei Beauftragung eines MVPower-Subunternehmers
- Die beruhigende Gewissheit, dass der Hersteller hinter dem Produkt und dem Subunternehmer steht