ANWENDUNG

UAVs

Wir bieten robuste und kleinere HF-Steckverbinder, Kabel und Leitungen an, mit denen wir Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) von unbemannten Luftfahrzeugen und Überwachungssystemen der nächsten Generation reduzieren.

Mit weniger mehr erreichen. Unbemannte Fahrzeuge sind zu einer wichtigen Stütze in modernen Kampfgebieten geworden. Von Systemen der nächsten Generation wird weiterhin verlangt, dass sie mit weniger Größe, Gewicht und Stromverbrauch (SWaP) mehr leisten. Weniger Größe, Gewicht und Leistung ist entscheidend für längere Einsätze, eine höhere Treibstoffeffizienz und die Möglichkeit, zusätzliche Überwachungs- und Kampffähigkeiten zu entwickeln.

SWaP

Size, Weight and Power (Größe, Gewicht und Stromverbrauch)

Ein geringeres Gewicht und eine geringere Größe der Komponenten sind wichtig, um Missionen weiter und schneller voranzutreiben und auf dem Weg komplexere Nutzlasten zu bewältigen. Diese kleineren, leichteren Komponenten und Systeme benötigen mehr Bandbreite, um die immer komplexeren Anforderungen der Hochgeschwindigkeitskommunikation und den Bedarf an größerer Funktionalität zu erfüllen. Und ob kleiner oder leichter oder beides – alle Elemente unbemannter Fahrzeuge müssen robust genug sein, um den harten Kampfbedingungen standzuhalten.

Verbesserte Leistung zu Lande, zu Wasser und in der Luft

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Bodenfahrzeuge (UGVs) und Unterwasserfahrzeuge (UUVs) haben unterschiedliche Leistungsanforderungen, um spezifische Einsatzanforderungen zu erfüllen und verschiedensten rauen Umgebungen standzuhalten. TE Connectivity (TE) ist und bleibt ein wertvoller Partner bei der Entwicklung von leichteren, kleineren und robusteren End-to-End-Konnektivitäts- und Kommunikationssystemen und -komponenten – allesamt entscheidend für die Vermeidung von Kommunikationsengpässen und die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und des Erfolgs der nächsten Generation unbemannter Fahrzeuge.