Vorteile und Anwendungen
F: Warum sollte ich in einer Anwendung einen vorbestückten Federfinger einsetzen?
A: Ein vorbestückter Federfinger bietet bei weniger Kompression dieselbe Kraft und einen stabilen elektrischen Kontakt mit minimaler Ablenkung. Diese Leistungsmerkmale sind bei Anwendungen mit eingeschränkter Höhe von Bedeutung.
F: Welche Federfingerausführung eignet sich am besten für meine Anwendung?
A: Die Federfinger werden in der Regel zuletzt an einer Platte angebracht. Der zu verwendende Typ ist abhängig von der auf der Platte verbliebenen Höhe und dem Platz. Die Entscheidung beruht jedoch letztlich auf Ihren Designanforderungen.
F: Kann ich in einer Anwendung mehrere Federfingertypen kombinieren?
A: Ja, in einer Anwendung können mehrere Federfinger unterschiedlicher Typen verwendet werden. So können einfache C-Typen zur Erdung zwischen Gerät und Leiterplatte und mehrere vorbestückte Federfinger auf der Platte zum Abschirmen oder für andere einfache Verbindungen eingesetzt werden.
F: Was sind die Vorteile eines skalierbaren Federfingers?
A: Skalierbare Federfinger haben eine gemeinsame Grundfläche, sodass ohne zusätzlichen Platz problemlos Designänderungen möglich sind.