Häufig gestellte Fragen

ANWENDUNGEN

F: Was ist der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren?

A: Als Teil des HIVONEX Portfolios ist unser HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren eine robuste, zuverlässige Lösung für Hochvoltkabelgarnituren im gesamten Fahrzeug.

 

F: An welche Märkte richtet sich der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren?

A: Der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren ist für alle Hybrid- und Elektrofahrzeuge wie Lastkraftwagen, Busse, Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Autos usw. geeignet.

 

F: Welche Anwendungen kommen für den HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren in Frage?

A: Der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren kann an fast jeder Hochvoltkabelgarnitur im Fahrzeug verwendet werden, Dazu gehören unter anderem: das HLKK-System, Pumpen, Servolenkung – einfach jedes Subsystem, das an das Stromverteilungssystem (Power Distribution Unit, PDU) angeschlossen ist.

 

WICHTIGSTE VORTEILE

F: Welche wichtigen Vorteile bringt der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren mit sich?

A:

  1. Leistungsstark
    Geeignet für den Betrieb unter rauen Bedingungen, einschließlich Vibrationen auf Getriebeebene. 
  2. Kompaktes Design
    Der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren bietet 2- und 3-Positions-Konnektivität in derselben Schnittstelle.
  3. Ein breites Anwendungsspektrum
    Ein breites Spektrum an Kabelgrößen und die Fähigkeit, LV216- und ISO-Normen zu erfüllen, machen diesen Steckverbinder für nahezu alle Hochvoltanwendungen einsetzbar. Das Design für die Automatisierung unterstützt Anwendungen mit hohen Stückzahlen, die eine Automatisierung der Kabelsätze erfordern.

 

LEISTUNG/SPEZIFIKATIONEN

F: Über welche IP-Einstufung verfügt der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren? 

A: Der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren kann IP68- und IP6K9K-Schutzgrade für Wasser und Staub erreichen.

 

F: Was ist die Betriebstemperatur des HVA HD400 Steckverbinders für Hochvoltkabelgarnituren? 

A: Die Betriebstemperatur des HVA HD400 Steckverbinders für Hochvoltkabelgarnituren beträgt etwa -40 °C ~ +140 °C.

 

F: Wie hoch sind die Betriebsspannung und der Strom des HVA HD400 Steckverbinders für Hochvoltkabelgarnituren? 

A: Der Arbeitsstrom des HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren beträgt 1.000 VDC und 60 A (bei 85 °C).

 

MATERIALIEN

F: Über welche Brandschutzklasse verfügt der HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren?

A: Die Brandschutzklasse ist UL94-V0.