TE-News: Selbstlaminierende SP-Polyester-Etiketten von TE Connectivity

Selbstlaminierende SP-Polyester-Etiketten von TE Connectivity sind eine Lösung zur Kennzeichnung von Kabeln, die großer Hitze ausgesetzt sind

Veröffentlicht

05/07/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

E-Mail: jonathan.graham@te.com

Tel.: +49-6151 607 3756

DARMSTADT, Deutschland

7. Mai 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, bietet seine selbstlaminierenden SP-Polyester-Etiketten als ideale Etikettierlösung für Anwendungen an, die Temperaturen von minus 40 ºC bis 150 ºC standhalten können.

 

SP von TE für Thermotransferdrucker ist eine durchscheinende Polyesterfolie mit flachem Profil und dauerhaftem Acrylkleber. Sie wird mit einem bedruckbaren Bereich in Weiß geliefert, der beim Anbringen mit dem durchscheinenden Teil des Etiketts überlaminiert wird. Durch das Überlaminieren wird der Druckbereich besser gegen Öl, Lösungsmittel, Wasser und Abrieb geschützt.

 

Das flache Design der SP-Etiketten mit einer Dicke von nur 45 μm (0,0018 Zoll) sorgt für Anpassungsfähigkeit an Leitungen und Kabel. Sie passen sich an runde, unregelmäßige oder flexible Oberflächen an und eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, einschließlich Flachbandkabeln, die einer wiederholten Biegebelastung ausgesetzt sind. SP-Etiketten werden empfohlen, wenn eine Maximaltemperaturbeständigkeit unerlässlich ist.

 

Die SP-Etiketten sind in Größen mit einer Breite von 12,7 mm bis 50,8 mm und einer Höhe von 25,4 mm bis 151,0 mm erhältlich. SP wird vorgeschnitten, in Rollenform geliefert und ist als Standardfarbe in Weiß erhältlich.

 

Weitere Informationen zu den Kennzeichnungssystemen von TE finden Sie auf der Website von TE.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.