Empfohlenes Produkt: Kabelsätze für optische Flex-Schaltungen

Optische Flex-Schaltungen

Vielseitig einsetzbare Kabelsätze für optische Flex-Schaltungen mit hoher Dichte

Kabelsätze für optische Flex-Schaltungen können für Karte-an-Karte- oder Backplane-Anwendungen genutzt werden und bieten dem Entwickler vielfältige Möglichkeiten für das Zusammenstellen, Konnektieren und Führen von Kabelsätzen.

December 12, 2017

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, stellt neue Kabelsätze für optische Flex-Schaltungen vor. Die kompakten und robusten Vielfaser-Kabelsätze für faseroptische Schaltungen eignen sich ideal zur Herstellung verkapselter elektronischer Baugruppen. Die neuen optischen Flex-Schaltungen von TE sind an sowohl Karte-an-Karte- als auch Backplane-Anwendungen anpassbar und für die rauen Bedingungen in Luft- und Raumfahrt, Verkehrs- und Militärflugzeugen und Abwehrsystemen geeignet.

Optische Flex-Schaltungen bestehen aus Tausenden, präzise auf ein gemeinsames Substrat gelegten Einzelfasern. Überkreuzungen minimieren Verspannungen und maximieren zugleich die Möglichkeiten für komplexe Leiterführungen. Ein Dünnfilm, der die einzelnen Fasern einbettet, bietet Schutz in rauen Umgebungen und ermöglicht hohe Baudichten, die wertvollen Platz sparen. Zusätzliche Haltbarkeit und geringe Einfügungsdämpfung werden durch kontrolliertes Aufbringen der optischen Leiter mit Hilfe einer CNC (Computer Numerical Control) Maschine erreicht.

„Diese neuen faseroptischen Mehrzweckschaltungen wurden für vielfältige Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung entwickelt“, sagt Christophe Prel, Produktmanager Aerospace, Defense & Marine bei TE Connectivity. „Die vielfältigen Optionen für das Zusammenstellen, Konnektieren und Führen der Kabelsätze bieten Entwicklern die nötige Flexibilität, die Leistung zu maximieren und eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu entwerfen.“

Optische Flex-Schaltungen realisieren hohe Faserzahlen auf kleinstem Raum und erleichtern die Leiterführung. Sie können bis zu 12 Lagen gestapelt werden und bis zu sechs Faserkreuzungen aufnehmen.

 

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.