Neue Lösung für Open Compute Project Open Rack Standard 2.0 entwickelt
48-V-Lösungen reduzieren Kosten durch niedrigeren Stromverbrauch und einfaches Design
March 20, 2018
Harrisburg, Pa. – 20. März, 2018 –TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seine neuen 48-V-Sammelschienen-Steckverbinder und -Kabelsätze an, die auf die 48-V-Anwendungsanforderungen der nächsten Generation ausgelegt sind, einschließlich Open Compute Project (OCP) Open Rack Standard V2.0-Anwendungen. Diese Produkte werden zum ersten Mal am Stand von TE beim OCP Summit in San Jose, CA am 20. und 21. März 2018 vorgestellt.
Diese Sammelschienen-Steckverbinder und -Kabelsätze ermöglichen die Verwendung einer einfachen vertikalen Sammelschiene im Rack. So werden das Gesamtdesign des Systems vereinfacht und Produktkosten gesenkt. 48-V-Lösungen ermöglichen einen niedrigeren Energieverbrauch gegenüber 12-V-Lösungen. Darüber hinaus können dieselben Steckverbinder und Kabelsätze in verschiedenen Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt werden, darunter Power-Shelves, BBU-Shelves (Battery Backup) und Cubby-Shelves. Dank dieser Vielseitigkeit müssen Kunden weniger Produkte erwerben, sodass die Bestandskontrolle vereinfacht wird.
„Durch die Umstellung auf eine 48-Volt-Energieverteilung reduziert die OCP-Spezifikation die Menge an Energie, die erforderlich ist, um kompatible Designs effizienter zu machen”, erklärt Phil Gilchrist, CTO TE Data & Devices. „Wir sind der Ansicht, dass eine 48-V-Energie einen wichtigen Schritt für Rechenzentrumsdesigns der nächsten Generation bedeutet und freuen uns darauf, diese Designs mit unseren neuen Sammelschienen-Steckverbindern und -Kabelsatzprodukten zu unterstützen.”
Besuchen Sie TE auf dem OCP Summit am Stand B23, um sich diese 48-V-Sammelschienen-Steckverbinder und -Kabelsätze sowie viele weitere spannende Produkte anzusehen.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).