TE fertigt EMV-Dichtungen nach Kundenvorgaben. Es gibt zwei Gründe für die Fertigung.
- Elektrisch leitfähige Elastomere (ECE) sind im Vergleich zu herkömmlichen Elastomeren teuer, so dass bei der Herstellung durch die Vermeidung von Materialabfällen Kosteneinsparungen erzielt werden können. Kemtron stellt elektrisch leitfähige Siliconelastomere mit einer RTV-Siliconmischung (Raumtemperaturvulkanisation) her, wenn elektrische Leitfähigkeit nur in der Y-Achse erforderlich ist. Diese Methode eignet sich für Materialien wie vertikal ausgerichtete Drähte in Silikon. Die Vulkanisation mit unseren elektrisch leitfähigen Vergussmassen wird bei elektrisch leitfähigen Elastomersilikonen und Fluorsilikonen, die in allen Ebenen leitfähig sind, wie z. B. ECE-Extrusionen, die zu O-Ringen verarbeitet werden, eingesetzt.
- Elektrisch leitfähige Dichtungsbänder wie Drahtgestrick, elektrisch leitfähiges Gewebe über Schaumstoff oder leitfähige Elastomere können mit einer nicht leitfähigen, zugeschnittenen Gummidichtung kombiniert werden, die eine separate Umgebungsdichtung bietet, die für chemische oder raue Umgebungsbedingungen zugeschnitten werden kann. Diese Dichtungsarten können mit einer selbstklebenden Rückseite versehen sein, um die Montage der Dichtung auf dem Gehäuse oder der Komponente zu erleichtern. Es können auch Pressanschläge oder -kragen angebracht werden, um die Dichtung vor zu starker Kompression zu schützen, die zu einer Beschädigung der Dichtung führen würde.
Erkundigen Sie sich nach unseren Optionen für konfektionierte Dichtungen, die komplexe Dichtungslösungen zu optimierten Kosten bieten.