Flugzeuge sind heute so vernetzt wie nie zuvor und gewährleisten damit ein effizienteres und sicheres Flugerlebnis. Zur Steuerung der immer komplexeren Flugzeugsysteme ist ein schnellerer Zugriff auf große Datenmengen erforderlich. Für diese Anforderungen hat TE Technologien entwickelt, die moderne Flugreisen rascher und effizienter gestalten.
SORGEN SIE FÜR DIE RICHTIGEN VERBINDUNGEN. REALISIEREN SIE DAS VERNETZTE FLUGZEUG DER ZUKUNFT. TE Connectivity (TE) bietet Komponenten, Technologien und integrierte Lösungen für die fortschreitende Elektrifizierung von Flugzeugsystemen. Unsere Lösungen tragen dazu bei, den Platzbedarf und das Gewicht von Hydraulik, Pneumatik und älteren elektronischen Systemen zu reduzieren, was zu geringeren Kraftstoffkosten, einer größeren Nutzlast und einer erhöhten Funktionsfähigkeit führt. Die Luft- und Raumfahrtprodukte von TE bieten nachweislich Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen mit extremer Temperatur, Vibration und chemischer Belastung.
Fluggesellschaften und Flugzeughersteller sind ständig bestrebt, neue Möglichkeiten für mehr Sicherheit und Effizienz bei kommerziellen Flugreisen zu finden – und mit einem herausragenden Flugerlebnis für Kundenbindung zu sorgen. Flugpassagiere möchten eine Wi-Fi-Verbindung und ein Unterhaltungsangebot, so wie sie es zu Hause gewohnt sind. Um die immer komplexeren Flugzeugsysteme zu beherrschen, benötigen die Piloten und das Bodenpersonal schneller eine größere Menge an Informationen. Fluggesellschaften verlangen nach Flugzeugen mit Selbstdiagnosefunktionen, die leichter zu warten und zu fliegen sind, um so ihre Investitionen zu maximieren.
Um die steigende Nachfrage nach vernetzten Systemen und zunehmender Elektronisierung zu erfüllen, benötigen Hersteller Sensoren, Steckverbinder, Relais und Glasfasersysteme, die so konzipiert sind, dass sie in den rauen Umgebungen von Flugzeugen mit extremen Temperaturen und starken Vibrationen zuverlässig funktionieren.
Mit den Lösungen von TE Connectivity meistern Sie die branchenspezifischen Herausforderungen in puncto Platz, Gewicht, Zuverlässigkeit und Effizienz. Beispielsweise arbeitet TE gemeinsam mit der Normungsorganisation ARINC Incorporated an dem dezentralen Avioniksystem Mini Modular Rack Principle (MiniMRP), das flexible Fähigkeiten in einem kleineren und leichteren Gehäuse bietet – damit Hersteller sie überall da nutzen können, wo Designflexibilität benötigt wird. Auf die gleiche Weise können die Erdungssystemlösungen von TE an nahezu jedes Verkehrsflugzeug angepasst werden. Laden Sie unser Whitepaper „Eine vernetzte Welt“ herunter, um mehr über unsere Lösungen für das vernetzte Flugzeug zu erfahren.
Ob es sich um ein Geschäftsflugzeug, einen Helikopter oder ein Militärflugzeug handelt: Unsere kontinuierlichen Innovationen sorgen für eine bestmögliche Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Vertrauen Sie auf die innovativen Lösungen von TE, um die Herausforderungen der nächsten Luftfahrtgeneration zu meistern.
TE Connectivity, TE und TE connectivity (Logo) sind Marken. Andere Produkte und/oder Unternehmensnamen, die hier erwähnt werden, können ebenfalls Marken sein.