Daten sind der Schlüssel zum autonomen Fahren. Diese Daten müssen von Hunderten von Quellen mit einer Geschwindigkeit von mehr als einem Gigabyte pro Sekunde zusammengeführt werden. Zum Vergleich: Dazu bedarf es einer zehn Mal schnelleren Datenerfassung als in den meisten Heimnetzwerken. Zudem müssen die Sensoren und Steckverbinder leichter, kleiner und intelligenter denn je sein und in zunehmend raueren Umgebungen über Jahre hin problemlos funktionieren. Innovative Technik leistet einen entscheidenden Beitrag, um Datenverbindungen mit Elektromobilität zu kombinieren. Von intelligenten Ladekabeln bis hin zu Hochvoltschützen: Die wissenschaftlichen Fortschritte im Bereich der Elektrofahrzeuge bahnen den Weg zur vollständigen Autonomie. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Automobilindustrie sorgt TE Connectivity (TE) dafür, dass moderne Fahrzeuge für diesen Wandel gewappnet sind.
Haben Sie eine Frage zu den Verbindungs- oder Sensorlösungen für die Automobilindustrie oder für Hybrid- und Elektromobilitätsanwendungen? Setzen Sie sich mit uns per E-Mail oder telefonisch in Verbindung. Sie können auch unten auf dieser Seite auf die Live-Chat-Schaltfläche klicken.