Ein Drucksensor ist ein Bauelement, das Druck misst und diesen in ein elektrisches Signal umsetzt, dessen Höhe vom angewendeten Druck abhängt. TE Connectivity (TE) entwickelt und fertigt das gesamte Spektrum von Drucksensoren – vom einfachen Messelement bis zu vollständig gekapselten Systemen für raue Umgebungen. Wir sind ein branchenführender Hersteller von Standard- und kundenspezifischen Drucksensoren, von der Leiterplattenebene bis hin zu vollverstärkten und verpackten Messfühlern. Mithilfe der piezoresistiven MEMS-Technik (Microelectromechanical Systems) sowie der Silizium-Dehnungsmesstreifen-Technik (Microfused, Krystal Bond) messen unsere Sensoren Bereiche von weniger als einem Zoll Wasser (<1,25 mbar) bis zu 100.000 psi (7.000 bar). Durchsuchen Sie unser Portfolio an Druckmessumformern (Druckwandlern) uvm.
AUSGEWÄHLTE DRUCKWANDLER
Ausgewählte Anwendungen
Anspruchsvolle Designs und moderne Fertigungstechniken ermöglichen zuverlässige und preiswerte Lösungen für Anwendungsbereiche wie Medizintechnik, Industrie, Kfz sowie Luft- & Raumfahrt und Militär Wir fertigen eines der weltweit kompaktesten und energiesparendsten Drucksensorpakete für Höhenmesser-/NAV-Anwendungen. Unsere Sensoren sind signalabhängig, per Temperatur kalibriert und verfügen über digitale oder analoge Ausgänge.