Hochleistungszeitrelais in verschiedenen Polkonfigurationen
Unsere Zeitverzögerungsrelais (auch Zeitrelais genannt) bieten verbesserte Steuerungsfunktionalität in Kombination von Steuerungseingangsschaltungen mit Hochleistungsrelais. Sie sind in verschiedenen Polkonfigurationen mit Nennströmen von 1 bis 10 A verfügbar, mit MIL-Zertifizierung für die Ausführungen mit 10 A. Unsere Zeitrelais werden in mehrpoligen Kontakten mit Nennwerten von 1 Ampere bis 10 Ampere hergestellt, hermetisch abgedichtete Versionen. Zeitrelais werden häufig in kommerziellen, nuklearen, luft- und raumfahrttechnischen und militärischen Anwendungen eingesetzt.
Produkteigenschaften
Zeitrelais
- Solid-State- und pneumatische Zeitglieder
- Verschiedene feste und einstellbare Timing-Funktionen
- Unterschiedliche Befestigungsarten und Klemmen zur Auswahl: vergoldete Stifte für die Stecksockelbefestigung oder tauchverzinnte Hakenklemmen für Lötverbindungen, optionale Halterungen für die seitliche Befestigung
- Die verfügbare und für Kernenergieanlagen geeignete Zeitverzögerungsvorrichtung mit pneumatischem Zeitglied, ermöglicht eine Zeitverzögerung ohne Stromversorgung.
- Verfügbar mit Ansprechverzögerung und Rückfallverzögerung, jeweils mit festen, einstellbaren und taktenden Timing-Funktionen mit elektromechanischen und Halbleiterausgängen.
Ausgewähltes Produkt
CII Mid-Range-Zeitrelais von TE
Diese Relais sind in zwei verschiedenen Schaltmodi verfügbar (entweder Ansprech- oder Rückfallverzögerung), jeweils mit festen oder einstellbaren Timing-Funktionen. Unsere Relais der FCA-210 Serie werden von Halbleiter-Zeitgliedern gesteuert und haben 2 Form C (DPDT)-Ausgangskontakte mit einer Nennleistung von 10 A. Sie sind in militärischen und gewerblichen Ausführungen erhältlich.
Zertifiziert nach:
- MIL-PRF- 83726/28
- MIL-PRF- 83726/29
- MIL-PRF- 83726/30
- MIL-PRF- 83726/31

Ausgewählte Anwendungen
Zeitrelais
- Leistungsübertragung
- Pumpensteuerungen
- Flugzeugheizungen
- Elektrische Anlasser
- Ablaufsteuerung
- AlaHauptkontakten undchaltungen
- Gerätezustandsüberwachung