DP-Schütze: Schnelle und komfortable Einrichtung

Die Schütze für bestimmte Anwendungen (DP-Schütze) entsprechen FLA, LRA und Resistive UL-Zulassungen sowie PS-Zulassungen und UL-Zulassungen für Leuchten. DP-Schütze werden in ein- und dreiphasigen Anwendungen bis zu max. 600 VAC verwendet. Zu ihren Anwendungsbereichen gehören Landwirtschaft, Batterieladegeräte, Pools, Lebensmittelverarbeitung, HLK-Anlagen, Pumpen/Kompressoren und Automaten. Außerdem werden sie in der Kältetechnik, Schweißtechnik, Pools und Spas, elektrischen Motorsteuerungen und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt, bei denen die Steuerungsanforderungen klar definiert sind.

Produkteigenschaften

Schütze für bestimmte Anwendungen
  • Verschiedenste Klemmenausführungen für Ihre speziellen Anwendungsanforderungen
  • Montage in verschiedenen Positionen ohne Beeinträchtigung des Betriebs
  • Optional Verriegelungs-/Hilfsschalter verfügbar
  • Optional Shunts erhältlich

In HLK-Anwendungen können DP-Schütze in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden. Kompakte 1- und 2-polige DP-Schütze werden gerne in zentralen Klimaanlagen eingesetzt, wie sie häufig in Wohngebäuden zu finden sind. DP-Schütze mit Standardrahmen werden hauptsächlich in Betriebs- und Industriestätten verwendet. Sie werden auf den Dächern von Industrieanlagen, Hotels, Krankenhäusern, Bürogebäuden und ähnlichen Einrichtungen montiert. Die Klimaanlagen verfügen über Bezugswerte von ein paar Tonnen bis zu 500 Tonnen.