FALL- UND STOSSBESTÄNDIG
Die für Kleingeräte wie Smartphones und Tablets entwickelte SLP-Serie an Mikrosteckverbindern verfügt über eine äußerst zuverlässige Steckverbindung und ist daher fall- und stoßsicherer. Diese fall- und stoßsichere Steckverbindung wird durch das Kontaktdesign des SLP-Mikrosteckverbinders erreicht, mit dem der Bediener dank des hörbaren Klickens Fehlsteckungen vermeiden kann. Die Anwendungsbereiche für die SLP-Serie der Mikrosteckverbinder sind nicht auf Mobilgeräte beschränkt. Die meisten Anwendungen, die im Vergleich zu größeren Einzeldrahtverbindungen Platzeinsparungen erfordern, profitieren von diesem kleinen Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder.
Produkteigenschaften
Spezifikationen für Micro-SLP-Steckverbinder
- Äußerst flaches Profil
- Fall- und stoßbeständige Steckverbindung
- Kontaktdesign verhindert Fehlsteckungen
- Bequeme Handhabung der auf geprägtem Band gelieferten Stecksockelbuchse
- Zeitsparender Kabelsatz ist vorkonfektioniert und bereits abisoliert
- Kundenspezifische Kabellängen sind auf Anfrage möglich
1,4mm
Steckhöhe des Super Low Profile-Mikrosteckverbinders
1,0 A
Stromstärke dieses Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinders
AWG32
Drahtgröße für den SLP-Mikrosteckverbinder mit 0,88-mm-Raster
TE liefert Produkte für Mobilanwendungen von heute, z. B. Smartphones, Tablets, Mediaplayer, Digitalkameras, GPS, Bezahl-Terminals, Sportausstattung und andere tragbare elektronische Geräte.
Ausgewählte Anwendungen
Micro SLP-Steckverbinder
• Smartphones
• Tablets
• Wearables
• Alle Geräte, die Platzeinsparungen erfordern