Leistungsdichte (Abdichtbar): bis zu 45 Ampere

Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff (Circular Plastic Connectors, CPC) der Serie 5 kombinieren hohe Strombelastbarkeit mit robuster Umweltdichtung und sind damit ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit AMP POWERBAND Kontakten bieten diese Steckverbinder die elektrische Leistung von geschraubten Kontakten der MIL-SPEC-Größe 8 mit der Kosteneffizienz von gestanzten und geformten Kontakten. Die Steckverbinder der Serie 5 sind für bis zu 50 A bei 250 VAC oder VDC ausgelegt, mit Konfigurationen für frei hängende oder Panelmontage. Sie bieten eine 3-Positionen-Anordnung, sind nach IEC IP65 oder IP67 abdichtbar und in UV-beständiger Ausführung für die Verwendung im Außenbereich erhältlich. Mit Optionen wie einer einteiligen Ausführung für IP67-Leistung und einer zweiteiligen Ausführung für IP65 bieten die CPCs der Serie 5 eine zuverlässige Stromversorgungslösung mit hoher Packungsdichte für raue Umgebungen.

Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Funktionen

Produkteigenschaften

Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Serie 5

  • Steckverbinder mit hoher Leistungsdichte (Abdichtbar): bis zu 50 Ampere
  • Passend für preisgünstige gestanzte und geformte POWERBAND Kontakte mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 50 A.
  • Größe 17–3: einteilig für IP 67-Leistung, zweiteilig für IP 65-Leistung
  • Abgedichtete UV-beständige Version erhältlich
  • Abdichtbar auf IP65 oder IP67
  • 3 Positionen
samples
Testen, bevor Sie kaufen - laden Sie das Musterkit noch heute hertunter!
  1. Robuste und zuverlässige Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Lösungen

Mark Zitto, Automation & Control Product Engineer bei TE, stellt unsere Rundsteckverbinder aus Kunststoff vor und hebt deren robustes Design, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit hervor. Diese zuverlässigen Steckverbinder wurden für Anwendungen entwickelt, die Signale, Strom oder beides benötigen. Ihre kreisförmige Anordnung maximiert die Raumnutzung und bietet gleichzeitig eine erhöhte Designflexibilität mit verschiedenen Montageoptionen.