Kostengünstige Kombination von thermoplastischen Steckergehäusen nach UL 94V-0 und Metallgehäusen

AMP Rundsteckverbinder aus Kunststoff mit Metallgehäuse bieten die Zuverlässigkeit teurerer Ganzmetallsteckverbinder zu einem Bruchteil der Kosten und werden in den gängigeren Kontaktkonfigurationen angeboten. Die Steckverbindergehäuse bestehen aus leichten, robusten, thermoplastischen Materialien, die UL 94V-0 zertifiziert sind, mit Zinklegierung und vernickelten Außengehäusen für zusätzliche Festigkeit und Schutz. Diese Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, um Ihre Signal-, Niedrigstrom- und Hochstromanforderungen zu erfüllen. Diese Rundsteckverbinder mit Schnellkupplung verfügen über polarisierte Gehäuse, um ein Fehlstecken mit anderen Einsatzanordnungen zu verhindern. AMP Rundsteckverbinder aus Kunststoff mit Metallgehäuse sind in Vierkantflansch-Buchsen und frei hängenden Steckern erhältlich.

Rundsteckverbinder mit Metallgehäuse

Produkteigenschaften

Rundsteckverbinder mit Metallgehäuse

Positionen 7, 19, 37 Kupplungsmechanismus Kupplungsring mit ¼ Drehung
Kontaktsystem Federfühlerlöten oder Drehmaschinenlöten mit Stiften und Buchsen
Konfiguration Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Panel und Kabel-auf-Leiterplatte
Drahtgrößenbereich (AWG) 24-30 Abdichtung IP65
Nennstrom (A) 2 Nennspannung (V)
250
Betriebstemperatur (°C) –55 bis +125 Betriebstemperatur (°F)
–67 bis +257

Vorteile

Rundsteckverbinder mit Metallgehäuse

  • Kompatibel mit MIL Spec-Steckverbindern mit Metallgehäuse
  • Auswahl der Anwendungswerkzeuge zur Erfüllung der Produktionsanforderungen
  • Besteht aus einem thermoplastischen Einsatz in einem Außengehäuse aus einer vernickelten Zinklegierung.
  • Erhältlich in den Konfigurationen der Serien 1–4 (gleiche Kontaktkonfiguration wie bei der Vollkunststoffversion).
  • Die optionale „Tetraseal“-Schnittstellendichtung sorgt für eine spritzwassergeschützte Abdichtung zwischen den Metallgehäusen des Steckverbinders.
  • Mit Kontakten vom Typ XII, die einen Strom von bis zu 35 Ampere aufnehmen können, wird eine hohe Stromtragfähigkeit erreicht.
  • Signal- und Niederstromoptionen umfassen AMP Multimate Kontakte mit 0,062 Zoll (1,57 mm) Stiftdurchmesser (20 DF- und 20 DM-Kontakte) und 0,040 Zoll (1,02 mm) Stiftdurchmesser.
  • Rundsteckverbinder mit Schnellkupplung verfügen über polarisierte Gehäuse, um Fehlsteckungen zu vermeiden.
  • Erhältlich in Vierkantflansch-Buchsen und freihängenden Steckverbindersteckern
  • Kostengünstige AMP Typ III+ Stift- und Buchsenkontakte sind in Streifenform für großvolumige, automatische Maschinenanschlüsse und in Einzelausführung für Kleinserien, Prototypen oder Wartungs- und Reparaturanforderungen erhältlich.
samples
Testen, bevor Sie kaufen - laden Sie das Musterkit noch heute hertunter!
  1. Robuste und zuverlässige Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Lösungen

Mark Zitto, Automation & Control Product Engineer bei TE, stellt unsere Rundsteckverbinder aus Kunststoff vor und hebt deren robustes Design, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit hervor. Diese zuverlässigen Steckverbinder wurden für Anwendungen entwickelt, die Signale, Strom oder beides benötigen. Ihre kreisförmige Anordnung maximiert die Raumnutzung und bietet gleichzeitig eine erhöhte Designflexibilität mit verschiedenen Montageoptionen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung – Formularseite
Setzen Sie Ihr Innovationspotenzial frei. Nehmen Sie Kontakt mit einem Experten auf.