Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der federbelastete Halter mit Schnellentriegelung lässt sich anpassen, um zu gewährleisten, dass die Kupferspitze in Kontakt mit der Lagerfläche bleibt und so zuverlässige Messwerte und kürzere Reaktionszeiten ermöglicht. Diese Fühler werden in eine Öffnung des Lagergehäuses eingeführt und in Elektromotoren sowie in Generatoren für die kontinuierliche Messung der Lagertemperatur verwendet. Das TQuick-Anschlussteil verfügt über einen kürzeren Schnellentriegelungs-Drehknopf für den Gebrauch mit einem Geber in einem Anschlusskopf. 

Vorteile

  • Zuschneiden
  • Schnelles Ansprechen
  • Spitzenempfindlich
  • Einfach- und Zweifachverbindungen
  • Verbindungstypen: einfach und zweifach: J, K, T, E 
  • Hülsenausführungen: Edelstahl, isolierter Edelstahl, isoliertes Epoxydglas, Kupferspitze
  • Geerdet oder ungeerdet  
  • Hülsendurchmesser: 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,125 Zoll
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen 
  • Kundenspezifische Designs

Anwendungen

  • Elektromotoren 
  • Generatoren 
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  TFE massiv

  • Thermoelement-Typ  E, J, K, T

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0021

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten