Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehwertgeber – Produkttyp
Inkrementeller Drehwertgeber
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
M12-Steckverbinder mit 8 Stiften
-
Schnittstelle
Quadratur
Elektrische Kennwerte
-
Drehwertgeber – Eingangsspannung (VDC)
5 – 30
Sonstige Eigenschaften
-
Drehwertgeber – Gehäusematerial
Aluminium
-
Drehwertgeber – Flansch
Metall
-
Welle
Metall
-
Drehwertgeber – Gewicht (g)
300
-
Wellendichtungen
IP65
-
Gewicht (oz)
10.5
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Pulsfrequenz (kHz)
200
-
Lebensdauer des Lagers (Wellenumdrehungen)
1 Milliarde bei Volllast
-
Maximale Betriebsgeschwindigkeit (RPM)
8000
-
Wellenbelastung (axial) (Newton)
120
-
-
-
Wellenbelastung (radial) (Newton)
220
Weitere
-
Impulse pro Umdrehung
100, 1024, 2048, 360, 4096, 500, 5000
-
Lagertyp
Kugel
-
Winkelbereich (°)
360
-
-
Schaltungsschutz
Verpolschutz
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RENC0009