Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieser DC-Beschleunigungsmesser umfasst integrierte mechanische Anschläge, ein eloxiertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung sowie einen Ausgang mit flexiblem Kabel.  Das Sensorelement ist flüssigkeitsgedämpft, um den nutzbaren Frequenzbereich zu erweitern und die Beeinträchtigung durch hohe Frequenzen aufgrund der Sensorresonanz-Anregung bei hohen g-Kräften zu reduzieren. Das Beschleunigungsmessermodell 43 ist zum IP65-Schutz über den vollen Betriebstemperaturbereich von -20° C bis + 80° C vollständig in Epoxid vergossen. TE Connectivity liefert die Kalibrierdaten auch in einem benutzerfreundlichen Excel-Format, das es Benutzern mit hohem Volumen ermöglicht, die Kalibrierung schnell hochzuladen. Dieser Beschleunigungsmesser ist für Testanwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt und in einem eloxierter Aluminiumgehäuse mit robuster Zugentlastung verpackt. Das Beschleunigungsmessermodell 43 ist in den Bereichen von ± 25 g bis ± 5000 g erhältlich und verfügt über eine Vollbrückenkonfiguration mit einer nominalen Impedanz von 1000 Ohm mit schneller Aufheizzeit und minimaler Verschiebung, im Gegensatz zu Designs mit niedrigeren Impedanzen.
 

Vorteile

  • Standard-ZMO <25 mV
  • Linearität <1 %
  • Mechanische Überlastanschläge
  • 2-10 V DC Anregung
  • Temperaturbereich von ‑20 °C bis +80 °C
  • Kritisch gedämpft

Anwendungen

  • Knautschzonentests
  • Fahrzeugsicherheitstests
  • Fußgängercrashs
  • Stoß- und Crashtests
  • Falltests
  • Helmtests
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±25

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.15

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-350 bis 0-4500

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  8.5 g [ .3 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .03 | .06 | .15 | .3 | .6 | 1.5 | 3 | 6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0124

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten