Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser wird in Bereichen von ±50 g bis ±500 g angeboten und bietet einen flachen Frequenzgang bis 15 kHz. Das Modell 7100A ist hermetisch abgedichtet und ermöglicht die bewährte Durchsteckmontage in Verbindung mit Standardmontageschrauben.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ±500 g
  • Große Bandbreite bis 15 kHz
  • Durchsteckmontage
  • Hermetisch abgedichtet
  • Ringförmiger Schermodus
  • Isolierte Montagefläche
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
  • TEDS-Option

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  10-32 Koaxial-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 20

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) .5-10000 bis .5-15000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht  11 g [ .385 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50 | 100 | 500

  • Empfindlichkeit (mV/g) 10 | 50 | 100

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0081

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten