Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Reihen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Steckzungendicke (mm) .4

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Weitere

  • Schnittstellennummer  208-18038

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N56-PPHAU210

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.