Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Gemischte und Hybrid-Steckverbinder
Nein
-
Steckverbinderform
Rechteckig
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Abdichtbar
Ja
-
Primäre Verriegelungsfunktion
Ins Gehäuse integriert
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
6
-
Anzahl der Reihen
2
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Blau | Grau | Schwarz | Weiß
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgröße
Größe 16
-
Stiftdurchmesser
1.56 mm [ .061 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Gegensteckführung
Mit
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
4.5 mm [ .177 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperatur (max)
125 °C [ 257 °F ]
Weitere
-
Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)
Nein
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-J4A-DRC6