Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder- und Kontaktsicherungstyp  TPA (Terminal Position Assurance)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grün

  • Primärproduktmaterial  PA 66 GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J4A-DDWL

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.