Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp
Stiftleiste
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leiterplatte
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC)
300
-
Arbeitsspannung (VDC)
300
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts
Zinn
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
9
-
Kontaktfestsitz im Gehäuse
Mit
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
Zinn
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Nylon 6/6 GF
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
-
Bezugswert des Glühdrahts
Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-G7534-H342