Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Er ist mit Dynamikbereichen von ±50 g und ±500 g verfügbar und bietet einen flachen Frequenzgang bis 15 kHz. Der Beschleunigungsmesser weist eine hermetische Konstruktion mit TO-5-Sockelkonfiguration auf. Das Modell 805 ist mit einem piezokeramischen Kristall und einem integrierten Ladungsverstärker in einem vollständig abgeschirmten Gehäuse ausgestattet und eignet sich für viele eingebettete OEM-Anwendungen.

Der Beschleunigungsmesser wird in zwei Konfigurationen angeboten: eine für die Klebe- und eine für die Bolzenmontage.

Vorteile

  • Beschleunigungsmesser der TO-5 Serie 
  • Zweileiter-IEPE-Schnittstelle 
  • Kostengünstige eingebettete Anwendungen 
  • Große Bandbreite bis 15 kHz 
  • Bereich von ±50 g und ±500 g
  • Große Bandbreite bis 15 kHz
  • Hermetisch abgedichtet
  • -40 °C bis +100 °C Betriebstemperaturbereich
  • Design mit geerdetem Gehäuse

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen