Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Das VLS8000 ist ein optionales Zubehör für unsere Seilzugwegaufnehmer PT8101, PT8150, PT8420 und PT8510, um die Seileinzuggeschwindigkeit auf sichere 1 bis 1,4 Meter pro Sekunden zu begrenzen.

Die VLS-Option verhindert, dass das Messseil beim versehentlichen Loslösen eine Geschwindigkeit erreicht, die Schäden verursachen kann. Diese Option eignet sich ideal für Anwendungen, die ein häufiges Trennen und Wiederanbringen des Seils erfordern. Verhindert kostenaufwändige ungeplante Ausfallzeiten, die durch ein fehlerhaftes Behandeln oder Anbringen des Seils verursacht werden. In den nachfolgenden vier Leitfäden sind die Datenblätter für die PT8000 Modelle aufgeführt, die VLS als Standardoption mit schneller Lieferung unterstützen. Kontaktieren Sie uns, um sich nach der Verfügbarkeit von Datenblättern oder Optionen zu erkundigen, die nicht aufgeführt sind.

Vorteile

  • Die Option verhindert, dass das Messseil beim versehentlichen Loslösen eine Geschwindigkeit erreicht, die Schäden verursachen kann.
  • Sie eignet sich ideal für Anwendungen, die ein häufiges Trennen und Wiederanbringen des Seils erfordern.
  • Dadurch sorgt sie für mehr Sicherheit beim Betrieb.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 254, 1524

  • Vollhubbereich (in) 10, 60

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Vollständig aus Kunststoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0033

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten