Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Einraststil
Einziehbarer Stift, Schienenklinke
-
Kabelsatzkategorie
Hochgeschwindigkeit, Industriestandard
-
Kabelsatztyp
QSFP an SFP+
-
Kabelausführung
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – rund mit Mantel
-
Kabelsatz (Ende A)
QSFP-Stecker
-
Kabelsatz (Ende B)
SFP+ Stecker
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
16
-
Kodierte Position
2-4
-
Anzahl der Paare
8
-
Anzahl der Signalpositionen
16
Sonstige Eigenschaften
-
Mantelmaterial
Flexibles PVC
-
Abschirmungsmaterial
Flexibles PVC
-
Zugentlastungstyp
Umspritzt, Warmschrumpfschlauch
-
Kabelfarbe
Schwarz
-
Ausgeglichen
Nein
-
Brandschutzklasse des Kabels
CL2
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
26
-
Drahtgröße (mm²)
.129
-
Kabelaußendurchmesser
5.21 mm [ .205 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Geschirmt
Ja
-
Halogenfrei
Nein
Weitere
-
Kabelsatz-Konfiguration
Doppelseitig, Durchführung
-
Kabelsatzlänge (m)
3, 3.5, 4, 4.5, 5
-
Kabelsatzlänge (ft)
9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C11-H501