Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  3PST | 3PST-NO-DB

  • Kontaktanzahl der Pole  3

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 175 | 250 | 350

  • Spulenspannung (VAC) 115

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  8-32 UNF-2A | Drahtsteckverbinder

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A-Bolzen | 3/8-24 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  8-32 UNF-2A | Steckverbinder

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  AC

Weitere

  • Kontaktstrom (A) >50 – ≤200 | >200 – ≤500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BR-AC-CONT

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.