Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Glasfasertechnik – Modus  Multimode

  • Glasfaserkabeltyp  Fester Mantel

Sonstige Eigenschaften

  • Schutzkappenmaterial  Silikon

Kontaktmerkmale

  • Ferrulenmaterial  Zirconia

  • Beschichtungsmaterial der Ferrule  Nickel

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich  1,5 – 2,2 mm [ ,059 – ,087 in ]

  • Kompatibler Glasfaserdurchmesser (µm) 128

Weitere

  • Federmaterial  Edelstahl

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ARINC-KIT

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.