Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinderform
Rechteckig
-
HF-Schnittstelle
MMCX
-
HF-Steckverbinderausführung
Klinke
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausrichtung für Leiterplatte
Vertikal
-
Anzahl von Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Messing
-
Material der Gehäusebeschichtung
Gold
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder
Gold
-
Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder
Beryllium-Kupfer, Messing
-
Unterbeschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder
Nickel
Klemmenmerkmale
-
Verbindungsmethode für Leiterplatte
Durchsteckmontage - Löten
-
Anschlussstift- und Restlänge
3 mm [ .118 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Push-On
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplattenmontage
-
HF-Kontakt-Fangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Ohne
Abmessungen
-
Profilhöhe von Leiterplatte (mm)
3.8, 4.5
-
Profilhöhe von Leiterplatte (in)
.15, .177
-
HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) (mm)
2.43, 2.88
-
HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) (in)
.096, .113
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-65 – 165, -55 – 155
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-85 – 329, -67 – 311
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
100
-
Verpackungsmethode
Band und Rolle, Paket, Tüte
Weitere
-
Dielektrisches Material
PTFE
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-884-MMCXM50