Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Schalttafel
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp :
Stecker
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Signalpositionen :
8
-
Anzahl von Positionen :
8
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Panelmontagevorrichtung :
Montagegriffe, Schraubenmontage
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe :
Schwarz
-
Raster :
8 mm [ .315 in ]
-
Gehäusematerial :
Polyester
Abmessungen
-
Länge des Produkts (mm):
61.04
-
Breite des Produkts (mm):
54.94
-
Steckverbinderhöhe (mm):
30.78
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Industriestandards
-
Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten :
UL E28476
-
Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen :
CSA, UL, VDE
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Paket
-
Verpackungsmenge :
1