TE Connectivity bringt den ersten SolderSleeve Lötverbinder für den Weltraum auf den Markt
Die neue Lösung unterstützt Raumfahrtanwendungen, bei denen wenig Ausgasen und Beständigkeit gegen extreme Temperaturen erforderlich sind.
October 14, 2021
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt mit dem SolderSleeve Lötverbinder für den Weltraum die erste Lösung auf dem Markt vor, die eine kontrollierte und zuverlässige Lötverbindung für Anwendungen mit wenig Ausgasen, einschließlich Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO), bietet. Das neue Produkt wurde entwickelt, um die Anforderungen der Raumfahrtindustrie zu erfüllen, die minimale oder gar keine Fremdkörperschäden (FOD) bei Anwendungen fordert. Der SolderSleeve Lötverbinder wird Klein-, Nano- und Cube-Satelliten für LEO-Konstellationen und Startrampen unterstützen und gleichzeitig eine End-to-End-Qualitätskontrolle vom Material über die interne Produktion und Prüfungen bis hin zum Endprodukt gewährleisten.
Der SolderSleeve Lötverbinder wurde für eine schnelle und komfortable Montage, Langlebigkeit in rauen Umgebungen und Vielseitigkeit in Weltraumanwendungen entwickelt. Das Produkt kann zum Spleißen von Drähten und Schirmanschlüssen verwendet werden. Es verwendet eine Warmschrumpftechnik, die es möglich macht, in einem Arbeitsschritt zu verbinden, zu isolieren und zu schützen. Die Lösung besteht aus einer transparenten Isolierhülse, die für Temperaturen bis zu 150 °C ausgelegt ist und eine Zugfestigkeit von bis zu 15 Pfund aufweist.
„Der SolderSleeve Lötverbinder von TE für den Weltraum bietet eine ideale Lösung für hohe Zuverlässigkeit, verringerten SWaP (Größe, Gewicht, Stromverbrauch) und umgebungsfest abgedichtete Schirmanschlüsse an Kabeln, die gleichzeitig isolieren, schützen und Zugentlastung bieten“, so Ujjwal Varma, Produktmanager der Sparte Aerospace, Defense and Marine von TE. „Unser hauseigenes Design und der qualitätskontrollierte Prozess gewährleisten die vollständige Zuverlässigkeit und Nachverfolgbarkeit unserer Produkte.“
Das Produkt erfordert nur minimale Werkzeuge für die Montage und wurde auf niedrige Ausgasungsparameter gemäß TE-Spezifikation 108-160024, ASTM E-595 (ECSS-Q-ST-70-02C) und RT-1404 geprüft und qualifiziert.