Nachhaltigkeit gezielt vorantreiben
KI kann als Schlüsseltechnologie zur Förderung von Nachhaltigkeitszielen dienen.
Über ihr Potenzial hinaus, Innovation und finanzielle Vorteile zu schaffen, kann KI auch eine wichtige Rolle bei den Nachhaltigkeitsbestrebungen von Unternehmen spielen. Tatsächlich geben nahezu alle Befragten (99 %) an, KI und Automatisierung in irgendeiner Form einzusetzen, um ihre Nachhaltigkeitsziele voranzubringen.
Trotz dieser weit verbreiteten Nutzung besteht wenig Einigkeit darüber, wie KI Nachhaltigkeitsziele am besten unterstützen kann. So ist beispielsweise die Optimierung des Energieverbrauchs die häufigste nachhaltigkeitsbezogene Anwendung von KI. Dieser Anwendungsfall dürfte besonders relevant sein, da Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, auf die öffentliche Sorge über den Energieverbrauch von KI-Rechenzentren zu reagieren. Dennoch nutzt derzeit weniger als ein Viertel der Befragten KI auf diese Weise.