Monoplug 2.5 Steckverbinder
TE Connectivity bietet auf der electronica China eine Vorschau des Monoplug 2.5 Steckverbinders. Dieser Steckverbinder der nächsten Generation erfüllt den RAST 2.5-Standard und wird ab 1. August 2016 erhältlich sein.
March 11, 2016
MENLO PARK, Kalifornien – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt den neuen Monoplug 2.5 Steckverbinder vor. Der vielseitige Monoplug 2.5 Steckverbinder ist für einfach montierbare, zuverlässige Lösungen für eine Vielzahl an derzeitigen und zukünftigen Anwendungen ausgelegt und erfüllt den RAST 2.5-Standard ebenso wie den Glühdrahttest (750 °C, ohne Flamme) und UL 94 V-0. Damit die Benutzer die anwendungsbezogenen Kosten weiter senken können, bietet TE zudem neue Verarbeitungswerkzeuge an.
Der Monoplug 2.5 Steckverbinder von TE ist eine IDC-Lösung (Schneidklemmanschluss) mit erweiterten Funktionen und Materialien. Es verfügt über eine Kriechstromfestigkeit von 400 V, Materialklasse II. Diese Steckverbinder können mit RAST 2.5-Steckwannen oder direkt auf den Rand der Leiterkarten gesteckt werden. Das einteilige Design erlaubt das Durchstecken der Leitungen und ist somit für Bus-Systeme und Leitungsketten geeignet. Der Steckverbinder ist für eine einfache Montage mit grundlegenden Tischwerkzeugen, halbautomatischer Ausrüstung oder hoch automatisierten Kabelkonfektionären ausgelegt. Zu den vielen denkbaren Anwendungen zählen Elektro- und Haushaltsgeräte, industrielle Anlagen, Betriebs- und Gebäudeausstattung sowie Automobildesigns.
Für eine einfachere Verarbeitung des Steckverbinders hat TE neue Werkzeuge entwickelt, damit die Benutzer zwischen kostengünstigen halbautomatischen Pin-Insertion- und elektrischen Tischmaschinen auswählen können. Die halbautomatische Crimpmaschine bietet niedrige Zykluszeiten: je nach Komplexität des Kabelbaums und Bedienergeschwindigkeit im Schnitt höchstens eine Sekunde pro Leitung. Moderne Motorantriebe der Maschine zur Kontaktierung der Leitungen sorgen für qualitativ hochwertige Anschlüsse und verringern gleichzeitig den Lärmpegel und verlängern die Lebensdauer. Die bedienerfreundliche Benutzeroberfläche der Maschine erleichtert die Auswahl der gewünschten Optionen. Indem die Steckverbinder mit der Maschine kodiert und selektiv bestückt werden, kann die Komplexität von Inventar und Teilenummern am Kundenstandort reduziert werden.
Die neue elektrische Tischcrimpmaschine bietet Zykluszeiten, die (je nach Komplexität des Kabelbaums und Bedienergeschwindigkeit) im Schnitt höchstens fünf Sekunden pro Leitung betragen. Die Maschine verfügt über verschiedene Funktionen und ermöglicht Anschlüsse in einem oder mehreren Schritten. Zudem bietet sie eine Kodierungsschnittfunktion. Die Anschlüsse der elektrisch angetriebenen Tischmaschine verringern den Arbeitsaufwand und können per Hand- oder Fußschalter geregelt werden.
„Dank des einteiligen, fortschrittlichen Designs des Monoplug 2.5 Steckverbinders eignet er sich für Anwendungen in vielen Branchen: von Geschirrspülern und Waschmaschinen/Trocknern über HLK-Systeme und Steuertafeln bis hin zu Anwendungen in PKWs und Bussen“, erklärt Fulvio Calvone, Product Family Leader für die RAST-Steckverbinder bei TE Appliances. „Um den Kunden eine einfache und kostengünstige Verwendung des Steckverbinders zu ermöglichen, bieten wir zudem die für dieses Produkt entwickelten Verarbeitungswerkzeuge an“.
Der Monoplug 2.5 Steckverbinder verfügt über einen Nennstrom von bis zu 2 A. Selektiv bestückte Modelle sind für bis zu 250 V AC ausgelegt, vollständig bestückte für bis zu 50 V. Er ist mit zwei bis 13 Positionen ausgestattet und kann vollständig oder selektiv bestückt werden. Die Steckverbinder eignen sich für Drahtgrößen von 24 bis 22 AWG mit 7 bis 12 Litzen, wobei der Isolierungsdurchmesser von 1,2 bis 1,6 mm betragen kann. Versionen für andere Drahtgrößen sind in der Entwicklung. Das Produkt wird entweder nur mit vorderseitiger oder mit vorder- und rückseitiger Kodierung angeboten. Der Monoplug 2.5 Steckverbinder wird zur Erteilung des VDE-Zertifikats eingereicht.
TE Connectivity bietet auf der electronica China am Stand E4/4402 Muster und Informationen zum Monoplug 2.5 Steckverbinder.