KORROSIONSBESTÄNDIG-KEIT FÜR ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
Die HDC IP68 Hauben und Gehäuse für Korrosionsschutz von TE Connectivity bestehen aus einer Aluminium-Druckgusslegierung und sind elektrochemisch endbearbeitet. HDC Gehäuse schützen Kontakte vor Umwelteinflüssen und elektrochemischer Korrosion.
March 09, 2017
DARMSTADT, Deutschland – 8. März 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, stellt eine neue Serie von HDC Hauben und Gehäusen mit Schutzart IP68 und hoher elektromechanischer Verträglichkeit (EMV) vor, die Kontakte vor Umwelteinflüssen und elektrochemischer Korrosion schützen.
Mit diesen Produkten zielt TE auf Märkte, in denen die Widerstandsfähigkeit elektrischer Bauteile in rauen Umgebungen besonders wichtig ist. Dazu gehören beispielsweise der Schienenverkehr, die Windenergie und das industrielle Transportwesen. Typische Anwendungen sind unter anderem Subsysteme in Zügen und Wagenübergänge sowie Fahrzeugwaschanlagen, Reinigungsmitteln ausgesetzte Elektronikmodule, Bremsen von Windenergieanlagen, Pitchantriebe und Bergbaumaschinen.
Die neuen Hauben und Gehäuse bieten ein robustes Design in einer pulverbeschichteten Aluminium-Druckgusslegierung und sind in mehreren Farben erhältlich. Die Verriegelung erfolgt mit M6-Edelstahlschrauben. Eine Nitrilkautschukdichtung sorgt für IP68-Schutz und verhindert das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten.
Die HDC Gehäuse schützen vor Feuchtigkeit, Salz, Reinigungsmitteln, Düngemitteln, UV-Strahlung, Temperatur, Stößen und Vibrationen. In Schnellbewitterungstests, bei denen sie 500 Stunden lang Salzspray ausgesetzt waren, wurde die Korrosionsbeständigkeit der Bauteile bestätigt.
TE, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken der TE Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie.
Zusätzliche Informationen
-
Hochleistungs-Steckverbinder (HDC) – Startseite
Besuchen Sie die HDC Startseite, um weitere Informationen zur vollständigen HDC Produktlinie zu erhalten und Produktmuster anzufordern.