DEUTSCH Steckverbinder der 983 Serie
Jetzt einschließlich der ersten hermetischen EN2997-Steckverbinder der Branche mit Kontakten der Größe 22
January 03, 2017
TE Connectivity (TE) (NYSE: TEL), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, hat kürzlich die Erweiterung der hermetischen DEUTSCH Steckverbinder der 983 Serie mit Kontakten der Größe 22 angekündigt.
Die 983 Serie, Teil des EN2997-Steckverbinderportfolios für Triebwerke, stellt einen der ersten hermetischen EN2997-Steckverbinder der Branche mit Kontakten der Größe 22 dar. Die hohe Dichte des Steckverbinders eignet sich ideal für zivile Luftfahrt- und militärische Anwendungen und ermöglicht mehr elektrische Kontakte auf der gleichen Fläche unter Beibehaltung der hohen Leistung und Zuverlässigkeit. Diese hermetischen Buchsen vervollständigen das Sortiment von abgedichteten EN2997-Sockelsteckverbindern mit Kontakten der Größe 22.
Die Steckverbinder der 983 Serie halten den extremen Vibrationen und hohen Temperaturen (bis zu 260 °C) in vielen Triebwerk- und Boostersystemen der militärischen und zivilen Luftfahrt stand und eignen sich ideal für Verbindungen mit Differenzdrücken. Die Steckverbinder sind selbstverriegelnd und bieten eine Antirotationsfunktion sowie eine Metallkontaktierung zwischen den Außengehäusen für eine hohe Leistung.
„Auf dem Markt für zivile Luftfahrt besteht immer Nachfrage nach Steckverbindern mit der höchsten Dichte auf kleinstem Raum“, erklärt Edouard Tonussi, Produktmanager für Sparte Global Aerospace, Defense & Marine bei TE Connectivity. „TE ist der erste Anbieter von Steckverbindern der Größe 22 mit hoher Dichte und EN2997-Zulassung.“