Vielseitige Schalter, einfach zu bedienen

Ein Kippschalter (auch Kipphebelschalter genannt) ist ein elektrischer Schalter, der durch Hin- und Herbewegen eines Hebels betätigt wird, um einen elektrischen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen. Es gibt zwei grundlegende Typen von Kipphebelschaltern: Dauerkontakt und Momentankontakt. Ein Dauerkontaktschalter ändert seine Position, wenn er betätigt wird, und bleibt in dieser Position, bis er erneut betätigt wird, wie z. B. eine EIN/AUS-Funktion. Ein federnder Kipphebelschalter wird nur dann betätigt, wenn jemand den Schalter bedient. Wir entwerfen und fertigen eine breite Palette von Kippschaltern mit verschiedenen Montageoptionen. Unser breites Portfolio umfasst Kipphebelschalter mit verschiedenen Aktuatorausführungen und Stromstärken von 3 bis 20 Ampere sowie verschiedene Lastaufnahmefähigkeiten und Verriegelungskombinationen. Darüber hinaus bieten wir Schalter mit und ohne Schutzvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Schalten sowie Einzelschalter und komplette Schalterbaugruppen mit zusätzlich abgedichteten Gehäusen an.