Sensores de Temperatura NTC

A TE Connectivity é um dos principais designers e fabricantes de termistores NTC (coeficiente de temperatura negativo) de alta precisão. Os NTCs oferecem diversas vantagens no processo de detecção de temperatura, incluindo tamanho em miniatura, excelente estabilidade a longo prazo e alta precisão. Nossos termistores NTC oferecem soluções em detecção térmica para aplicações e condições ambientais simples e complexas.

Características do produto:

Recursos do Portfólio de Termistor NTC da TE
  • Alta precisão / intercambialidade
  • Estabilidade e confiabilidade a longo prazo comprovadas
  • Componentes miniaturizados
  • Rápida resposta
  • Opções de fios/pernas de conexão
  • Disponível em faixas de temperatura de -80 °C a +300 °C
  • Conjuntos de sondas personalizados disponíveis
barra laranja
barra laranja

Perguntas frequentes

P: Qual a rapidez da resposta dos NTCs?

R: O tempo de resposta é definido como o tempo para atingir 62% ou uma nova temperatura, e é uma função da massa. Quanto menor o sensor, mais rápida a resposta. Um sensor discreto responde mais rapidamente do que o mesmo sensor acondicionado em uma carcaça de metal. O tempo de resposta típico para um sensor termistor NTC da Série I é <15 segundos.

 

P: Os NTCs estão disponíveis em tamanho menor?

A: Tamanho típico para um termistor discreto revestido de epóxi em um diâmetro externo máximo de 0,95"  Os sensores de vidro em miniatura têm um diâmetro externo máximo de 0,15".

 

P: Qual a estabilidade dos sensores NTC?

R: Diferentes famílias de sensores têm diferentes classificações de estabilidade.  Os NTCs revestidos de epóxi são menos estáveis do que os sensores NTC de vidro hermeticamente selados.

 

Saiba mais: Perguntas frequentes (FAQ) sobre o sensor de temperatura termistor NTC

  1. Webinar de introdução ao NCT (em inglês)

Introdução ao NCT: noções básicas do sensor de coeficiente negativo de temperatura (NCT), comparações entre tecnologias, aplicações e mais

Aplicações

  • Médicos: Cateteres, diálise, monitoramento de pacientes
  • Aeroespacial e defesaSatélites, mísseis, veículos espaciais, aeronaves, monitoramento atmosférico
  • Climatização/HVACR: Fluxo de ar, refrigeração móvel/de gabinete, detecção de incêndio, gerenciamento de edifícios
  • Aparelhos: Secadoras de roupas, cafeteiras, fornos industriais, controle de piscina/spa
  • Instrumentação: Detecção de fluxo líquido/ar/gás, análise química, monitoramento metrológico
  • Automotivo: Controle de clima na cabine, assentos aquecidos, monitoramento da temperatura externa
Recursos Adicionais
Recursos Adicionais