Projetado para versatilidade
Interconexões de alto desempenho oferecem montagem do conector vertical e horizontal (ângulo reto) para versatilidade, e a tecnologia de pinos quadrados permite que este produto faça contato com muitos outros produtos semelhantes no setor. Os cabeçalhos de coluna de linha única e dupla estão disponíveis em várias cores para permitir que o cliente codifique seus sistemas. Os conectores de linha única variam de 2 a 16 posições, enquanto os conectores de linha dupla estão disponíveis em 10, 20, 30 e 40 posições. O sistema de conectores HPI de fio a placa está disponível em passo de linha central de 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm e 3,96 mm.
Novos conectores HPI de bloqueio
Nossa solução HPI de bloqueio atende às necessidades de aplicativos de baixo perfil que requerem um sinal de fio a placa confiável e seguro ou conexão de baixa potência. Um recurso de bloqueio fortalece a conexão de contato entre o conjunto do plugue e o receptáculo e oferece uma realimentação de clique audível e tátil ao entrar em contato. A trava ajuda a aliviar a desconexão acidental por puxar.
Conexão confiável e segura
- O recurso de bloqueio fortalece a conexão de contato entre o conjunto do plugue e o receptáculo
- Disponível em linhas centrais de 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm e 2,0 mm
- Realimentação de clique audível e tátil ao fazer contato
- Ajuda a aliviar a desconexão acidental por puxar
- Solução ideal para conectar itens auxiliares como um ventilador, motor, sensor, interruptor, monitor, luz ou qualquer outro dispositivo simples
Desempenho e Confiabilidade Comprovados
- Pode alcançar até 3A de potência
- Opções de banho a ouro disponíveis para proteger contra a erosão em aplicações ambientais difíceis
Solução de fio a placa econômica
- Nossas soluções HPI de bloqueio estão entre nossas soluções mais econômicas em comparação com muitas soluções de fio a placa
Recursos do produto
Interconexões de Alto Desempenho (HPI)
- Alto desempenho e alta confiabilidade
- O estilo de pino quadrado permite a intercambiabilidade com os concorrentes
- Conectores Cabeçalho + COSI (crimpagem no encaixe)
- Polarizada
- Engate positivo com realimentação de clique audível ao fazer contato
- Cores diferentes disponíveis para codificação de cores do sistema
- AWG 30-24
Números de peças disponíveis
Por linha central
2-16
10-40
Os produtos HPI de interconexão de alto desempenho da TE podem ser usados em qualquer lugar que um sinal ou baixa potência precise ser roteado através de um dispositivo. Se o aplicativo de seu cliente tiver mais de uma placa de circuito impresso (PCB), então o produto HPI é uma opção para conectar os PCBs. Baixe este guia de referência rápida para saber como ler as dimensões do seletor de produtos ou selecionar um número de peça do conector HPI, analisar as classificações e especificações do produto e muito mais.
Selecione aplicações
Interconexões de Alto Desempenho (HPI)
ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM DO PCB
MÉTODOS DE TERMINAÇÃO PARA PCB
COLUNAS DE TERMINAÇÃO QUADRADA
Números de peças disponíveis
Interconexões de alto desempenho
Perguntas frequentes
P: Quais fios de medidor (AWG) estão disponíveis?
R: O produto HPI da TE aceita fio discreto 22-32 AWG. Lembre-se que quanto maior o número de medição AWG, menor o fio discreto. Por exemplo, 32 AWG é menor que 22 AWG e provavelmente terá menor capacidade de transporte atual.
P: Os conectores HPI podem transferir tanto o sinal quanto a menor potência em um dispositivo?
R: Os produtos HPI são soluções simples de interconexão que podem ser usadas para transferir sinal ou potência menor em várias aplicações de muitos setores.