Acoplamento de alavanca de alta densidade
Nossa série de conectores DEUTSCH STRIKE possui um sistema de trava de alavanca e é projetada para aplicações de equipamentos pesados. A série ambientalmente vedada oferece dois tamanhos diferentes de invólucros robustos que aceitam contatos de tamanhos 20 a 16 com arranjos de 32 e 64 cavidades. A trava da alavanca combinada com diferentes arranjos de cavidade permite que os conectores da série STRIKE ofereçam opções flexíveis para projetos elétricos.
Recursos do produto
- Aceita os tamanhos de contato 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Arranjos de 32 e 64 cavidades
- Em linha, flange ou montagem em PCB
- Invólucro quadrado e termoplástico
- Alavanca para acoplamento
- A TPA confirma alinhamento e retenção de contatos
Especificações de material
- Vedação de flange: borracha de silicone
- Anel isolante do plugue: borracha de silicone
- Insertos roscados do receptáculo: latão
- Cápsula: termoplástico
- TPA: termoplástico
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25 °C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas podem ser mergulhadas em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda das qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: a fuga de corrente é inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Contatos DEUTSCH
Instruções de crimpagem (em inglês)
Dimensões da série STRIKE
Tamanho da cápsula | Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |