Invólucros de PCI de pronta entrega
Nossos invólucros e blocos de PCI DEUTSCH são soluções robustas e ambientalmente vedadas para aplicações de placa de circuito impresso. Os invólucros possuem flanges de montagem através de orifício, bem como ventilação opcional. Projetados com espaço para acomodar uma ou mais interfaces de conector DEUTSCH DT ou DTM, os blocos possuem pinos de 90° e acoplamento com plugues DEUTSCH DT e DTM padrão. Uma vedação de flange radial fornece vedação ambiental ao invólucro.
Recursos do produto
- Flanges de montagem através de orifício em cada lado do invólucro
- Os blocos acomodam uma ou mais interfaces de conector DT ou DTM
- Os blocos possuem pinos de 90°
- A vedação de flange radial fornece vedação ambiental
- Ventilação opcional
Especificações de material
- Invólucro: termoplástico ou material Ultem transparente
- Cápsula do bloco: termoplástico
- Contatos do bloco: níquel moldado ou ouro no lado do acoplamento, estanhado no lado da PCI
- Anel isolante: borracha de silicone
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: Sem destravamento, desacoplamento ou outros resultados insatisfatórios durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25 °C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: a fuga de corrente é inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões das caixas de PCI
Invólucro com bloco da série DT | ||
---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C |
7.93 (201.30) | 2.15 (54.63) | 6.30 (160.00) |
Invólucro com bloco da série DTM | ||
---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C |
5.24 (133.03) | 1.42 (36.00) | 4.68 (118.80) |