![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-hems-charging-inlet-470x445.jpg)
Conectores de Carregamento Seguros e Rápidos
Como parte do nosso portfólio HIVONEX, oferecemos três tipos de entradas de carregamento. Sistemas de carregamento combinados 1 e 2 (CCS1 e CCS2) para os mercados europeu, norte-americano e japonês e entradas de carregamento CC GB para o mercado chinês. Nossas entradas de carregamento HIVONEX permitem o carregamento rápido e seguro de veículos comerciais e industriais híbridos e elétricos, garantindo a robustez da qual os clientes precisam em seu dia a dia.
Entradas de Carregamento CCS1, CC2 e GB DC, parte de nosso portfólio HIVONEX
Parte do portfólio HIVONEX, nossos soquetes de carregamento são modulares, o que permite que você personalize o produto para requisitos específicos. Com saídas de cabo para o lado esquerdo ou direito, esses conectores se adaptam ao seu design, não o contrário. Capazes de 10.000 ciclos de acoplamento, carregando a 32 A (a 250 VCA) e a 250 A (1.000 VCC), essas entradas de carregamento foram projetadas especificamente para os requisitos rigorosos de veículos comerciais e industriais. Isso significa tamanhos de cabo maiores do que tamanhos comuns no mercado automotivo: CC 70 mm²/PE 25 mm²/CA 6 mm².
Para proteger o usuário final, além de proporcionar a potência de carga máxima para a bateria, a detecção precisa e rápida da temperatura em entradas de carregamento é de extrema importância. Integramos sensores de temperatura PT1000 em nossas entradas de carregamento, já que o plugue de carregamento deve permanecer abaixo de 90 °C para proteger as pessoas que interagem com a área, e o feedback da detecção de temperatura deve permitir que o sistema maximize o tempo de carregamento.
O atuador integrado impede que o plugue se afaste da entrada até que o ciclo de carregamento termine.
As entradas de carregamento CCS1 e CCS2 HIVONEX podem ser equipadas com abas protetoras opcionais para ajudar a impedir a entrada de detritos e aerossol de alta pressão. Um indicador de carregamento de LED também é uma opção disponível para que o usuário final possa identificar rapidamente quando o veículo está sendo carregado.
Nossas entradas de carregamento estão disponíveis em kits e em um conjunto de cabo rabicho (comprimentos de 1,5 m ou 3 m) para facilitar os processos da cadeia de suprimentos e de fabricação.
Principais vantagens das entradas de carregamento
Design modular com cabos com saídas pelos lados esquerdo e direito, com indicadores de carregamento de LED opcionais e abas protetoras de encaixe
Características específicas para veículos comerciais e industriais, capazes de suportar 10.000 ciclos de acoplamento carregando a 250 VCA e 1.000 VCC
Cadeia de suprimentos conveniente, com kits e conjuntos de cabo rabicho disponíveis em comprimentos de 1,5 m e 3 m
Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Baixe nossa ficha técnica para obter mais detalhes técnicos sobre nossas entradas de carregamento
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Nosso amplo portfólio HIVONEX inclui soluções modulares, escaláveis e imensamente poderosas para todas as aplicações de alta tensão, em todas as fases do ciclo de vida da mobilidade elétrica, hoje e amanhã. Por trás de cada solução estão décadas de experiência e conhecimento em engenharia.
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)