Entradas de carregamento AMP+, tipo GB (China)

Especificamente projetadas para o mercado chinês, as entradas de carregamento AMP+ tipo GB agora incluem uma versão CC, além das versões CA. As entradas de carregamento do tipo AMP+ atendem aos padrões 20234.2 GB/T e GB/T 20234.3 para o mercado chinês. Dispositivos de bloqueio, sensoriamento de temperatura e recursos de controle de LED integrados projetados pela TE Connectivity proporcionam desempenho e confiabilidade aprimorados.

Visão geral do desempenho

Entradas de carregamento AMP+
tipo GB (China)

Desempenho/
Informações técnicas
Geração 1
CA tipo GB
Geração 2
CA tipo GB
Padrão aplicável GB/T 20234.2 GB/T 20234.2
Número de fases Monofásico Monofásico
Tamanho do fio CA 6 mm² 6 mm²
Corrente máxima CA 32 A
32 A
Tensão máxima CA 250 V 250 V
Tamanho do fio CC
Corrente máxima CC
Tensão máxima CC
Proteção IP (acoplado) IP44 IP44
Proteção IP (parte traseira) IP44
IP67
Atuador Terceiros Interno da TE
Proteção IP (atuador) IP54 IP67
Controle de LED Incluído
Sensor de temperatura PT1000/NTC NTC
Abertura dianteira
Nível de vibração 2 2
Temperatura de operação -30 °C e +50 °C -30 °C e +50 °C
Desenho do kit de referência 114-94212 2368478
Especificações de aplicação 114-94212
114-94654
Especificações do produto 108-94781
Atuador de especificação do produto 108-94519
Desenho do conjunto de cabos 2208881, 2208882
  1. Soluções de conectividade de alta tensão em mobilidade de última geração (inglês)

Do ponto de carga até a bateria, passando pelo motor elétrico, a TE Connectivity oferece soluções de conectividade de alta tensão de ponta a ponta para mobilidade sustentável, de última geração.