Cabos e entradas de carregamento AMP+ de próxima geração

Nosso extenso sistema de carregamento permite um carregamento mais inteligente, mais rápido e mais seguro para veículos híbridos e elétricos em todas as regiões.

15 min.

tempo para carregar

adverso

testado

100%

segurança

Carregamento de veículos híbridos e elétricos, seja para mercados da Europa, América do Norte e Japão ou China, CA ou sistema de carregamento combinado (CCS) agora oferecemos um extenso sistema de carregamento que permite carregamento mais inteligente, mais rápido e mais seguro, que oferece suporte à evolução do trem de força. Com experiência comprovada em sistemas de conectividade automotiva e aplicações de alta tensão, a TE Connectivity impulsiona ativamente a mobilidade verde e a infraestrutura de suporte.

 

 

Cabos de carregamento AMP+

Assim como as de veículos elétricos, baterias híbridas plug-in podem ser recarregadas externamente.
Os cabos de carregamento de próxima geração da TE são especificamente projetados para atender ao DIN EN 61851.
O conector de veículo tipo 2 atende adicionalmente ao IEC 62196. Essas normas definem vários tipos de interfaces de bordo de veículos: tipo 1 para a América do Norte e Japão e tipo 2 para a Europa, com dois modos de carregamento em uma tomada de parede ou em estações de carregamento de alto desempenho.

Teste

1

  Terminal PCON 12 Terminal PCON 18 Terminal PCON 21
Direção de acoplamento 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Faixa de fios 5 a 16 mm2 12 a 35 mm2 25 a 95 mm2
Faixa de corrente (a 80 °C), fator de degradação de 20%
Até 120 A Até 180 A Até 400 A
Força normal de contato Aproximadamente 3,3 N Aproximadamente 3,3 N Aproximadamente 3,5 N
Revestimento da mola Ag / Ni Ag / Ni Ag / Sn / Ni
Revestimento do corpo Ag / Ni Ag / Ni Sn / Ni
Crimpagem / Soldagem Crimpagem Crimpagem Crimpagem
Estilo de terminal: Receptáculo Receptáculo Receptáculo
Tamanho da guia (com/sem proteção de dedos) 10 x 1,2 mm / 12 x 1,2 mm 15 x 1,8 mm / 18 x 1,8 mm 15,3 x 3 mm / 21 x 3 mm
Faixa de tensão: até 1.000 V até 1.000 V até 1.000 V
Temperatura de operação: 150 °C 150 °C 150 °C
Capacidade de condução de corrente (80 °C): 117 A 180 A 400 A
Nível de vibração: USCAR T3, V1, S3 USCAR T3, V1, S3 LV214? A ser definido
Especificações do produto: a ser definido a ser definido 108-94638
Especificações de aplicação: 114-162014 a ser definido 114-94511
Número de desenho 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *

Entradas de carregamento AMP+

Especificamente projetada para corresponder aos seus cabos de carregamento, a TE também desenvolveu uma nova geração de entradas que incluem tipos de entrada do sistema de carregamento combinado (CCS) que atendem aos requisitos do fabricante do veículo para veículos híbridos plug-in e baterias elétricas para carregamento em apenas alguns minutos.