Conexão de vídeo super e acessível

Os sinais de S-video geralmente são conectados por meio de conectores mini-DIN de quatro pinos, usando uma impedância de terminação de 75 ohm. Afora a exigência de impedância, esses cabos são equivalentes a cabos mini-DIN regulares, e podem ser usados para transferência de S-video. Os cabos de S-video são baratos em comparação com os cabos de conector componente ou digital, devido ao seu amplo uso para leitores de DVD, e estão normalmente disponíveis onde os cabos de larguras de banda mais alta não estão. As funções de separação dos conectores S-video oferecem uma visualização mais nítida e quase todos os conectores de saída de TV em placas gráficas são S-video, mesmo na Europa. Esta tecnologia produz imagens mais nítidas do que o vídeo composto, que é transmitido como um sinal único através de um fio.

Recursos do produto:

Conectores S-Video
  • Conectados por meio de conectores mini-DIN de quatro pinos
  • Oferecem impedância de terminação de 75 ohm
  • Conectores Y/C (brilho/cor) acessíveis e disponíveis