Habilitar conteúdo de mídia de alta definição

Nossos conectores de áudio/vídeo projetados para atender ao padrão DisplayPort. Esses novos produtos permitem que um conteúdo de mídia de alta definição seja exibido em computadores e componentes audiovisuais. Nossos conjuntos de cabos obtiveram a certificação completa conforme definida na versão 1.1a da especificação do DisplayPort, passando por uma bateria rigorosa de testes realizados por um centro de teste independente autorizado pela VESA. Esses conjuntos de cabos certificados se baseiam na transmissão consistente de dados digitais através de 1, 2 ou 4 linhas principais de link a uma taxa de bits reduzida de 1,62 Gbps por linha ou alta taxa de bits de 2,7 Gbps por linha. Isso produz vídeo de qualidade HD excelente para aplicações de computador e consumidor.

Recursos do produto

Conectores DisplayPort
  • Para usos novos de telas
  • Projetados para substituir a interface de conector DVI e VGA
  • Conector externo menor e fácil de usar
  • Oferece suporte a um clock integrado
  • Melhor blindagem contra EMI
  • Desempenho dimensionável em termos de resolução
  • Apresenta maior profundidade de cor, resolução de tela e taxas de atualização
  • O recurso de engate opcional impede que os cabos se desconectem
  • Conformidade com RoHS

Selecione as aplicações

Conectores DisplayPort
  • PCs
  • Interconexões de tela externas
  • Monitores de TV
  • Painéis
  • Decodificadores
  • Projetores
  • Leitores de DVD
  • Consoles de jogos
  • Dispositivos móveis
  • Gravadores de vídeo pessoais
  • Reprodutores de discos ópticos
conectores av
Conectores A/V
conjuntos de cabos av
conjuntos de cabos A/V
Adaptadores de cabo
Adaptadores de cabo
conectores coaxiais de interface de tela LCD integrados (LCEDI)
Conectores LCEDI