Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Plugue
-
Tipo de estrutura :
Metal
-
Pré-conectado :
Não
-
Tipo de produto :
Conjunto de conector
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Cromo Trivalente
-
Material de base da estrutura :
Liga de Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Termoplástico de baixo risco de incêndio
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
-
Gênero Reverso :
Não
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
10, 14 – 12
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
-
Resistência a fluidos :
Umidade/Spray
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1