Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Ouro
-
Tipo de inserção do conector circular :
Soquete
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Terminal de crimpagem
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – .6
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 20
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Compatível com série de conector :
TECIRP
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa
-
Quantidade de embalagem :
1000