Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do backshell para o conector :
Blindado, Blindado
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Selável :
Sim
-
Tipo de dispositivo de terminação :
HexaShield, Virola
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Cádmio (SAE AMS-QQ-P-416, Tipo II, Classe 3)
Recursos de contato
-
Material de subplaca :
Material adequado de acordo com SAE-AS85049 (aerosol salino de 500 horas)
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
45°
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
17
Normas da indústria
-
Número específico da ficha técnica do conector :
MIL-DTL-38999
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-DTL-38999 Série III & IV